Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MC07-14 - Morsetti a ginocchiera -Push-Pull-
Lista materiale
MC07-14
PN
Codice componente
MC07-14
TYPE
Tipo
MC07-14
MATMB
Materiale corpo principale
EN 1.1191 equivalente
MATMP
Materiale parte di attacco
EN 1.1191 equivalente
ST
Trattamento superficie
Trattamento di conversione
S
Corsa
43 mm
TP
Pressione di serraggio
3000 N
TARE
Tara
1600 g
ANGLEH
Angolo di apertura-chiusura leva
115 deg
AC
Accessori
Bullone in acciaio
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD