Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC07-14 - Schnellspanner -Druck-/Zugausführung-
Stückliste
MC07-14
PN
Teilenummer
MC07-14
TYPE
Ausführung
MC07-14
MATMB
Werkstoff des Hauptkörpers
EN 1.1191 Äquivalent
MATMP
Werkstoff des Montageteils
EN 1.1191 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
Umwandlungsbehandlung
S
Hub
43 mm
TP
Anziehkraft
3000 N
TARE
Tara-Gewicht
1600 g
ANGLEH
Öffnungswinkel Spannhebel
115 deg
AC
Zubehör
Stahlschraube
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen