Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC07-2 - Schnellspanner - Druck-/Zugausführung
Stückliste
MC07-2
PN
Teile-Nr.
MC07-2
TYPE
Ausführung
MC07-2
MATB
Grundkörperwerkstoff
EN 1.0038 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
STROKE
Hub
10 mm
SP
Abschaltdruck
500 N
ANGLEH
Öffnungswinkel Spannhebel
66 deg
TARE
Tara-Gewicht
100 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen