Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC07-5 - Dispositifs de serrage à genouillère-Type à pousser-tirer
Nomenclature
MC07-5
PN
Référence pièce
MC07-5
TYPE
Type
MC07-5
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
STROKE
Course
12 mm
TP
Pression de serrage
1600 N
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée
45 degree
TARE
Tare
450 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés