Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MC07-5 - Morsetti a ginocchiera - Push-pull
Lista materiale
MC07-5
PN
Codice componente
MC07-5
TYPE
Tipo
MC07-5
MATMB
Materiale corpo principale
EN 1.0038 equivalente
ST
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
STROKE
Corsa
12 mm
TP
Pressione di serraggio
1600 N
ANGLEH
Angolo di apertura e chiusura leva
45 degree
TARE
Tara
450 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD