Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC07-5 - Schnellspanner - Druck-/Zugausführung
Stückliste
MC07-5
PN
Teilenummer
MC07-5
TYPE
Ausführung
MC07-5
MATMB
Material: Grundkoerper
EN 1.0038 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
STROKE
Hub
12 mm
TP
Anziehkraft
1600 N
ANGLEH
Öffnungswinkel Spannhebel
45 degree
TARE
Tara-Gewicht
450 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen