Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC07-7 - Dispositif de serrage à genouillère-A pousser-tirer-
Nomenclature
MC07-7
PN
Référence pièce
MC07-7
TYPE
MC07-7
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
MATMP
Matériau-Pièce de fixation
Fonte
STMB
Corps principal-Traitement de surface
Chrome trivalent
STMP
Pièce de montage-Traitement de surface
Traitement de conversion
S
Course
32 mm
TP
Pression de serrage
2270 N
TARE
Tare
340 g
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée
180 deg
AC
Accessoire
Boulon en acier
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés