Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MC07-7 - Morsetti a ginocchiera -Push-Pull-
Lista materiale
MC07-7
PN
Codice componente
MC07-7
TYPE
Tipo
MC07-7
MATMB
Materiale corpo principale
EN 1.0038 equivalente
MATMP
Materiale - Parte di attacco
Ghisa 65-45-12 S.G.
STMB
Corpo principale - Trattamento superficie
Cromatura trivalente
STMP
Parte di attacco - Trattamento superficie
Trattamento di conversione
S
Corsa
32 mm
TP
Pressione di serraggio
2270 N
TARE
Tara
340 g
ANGLEH
Angolo di apertura-chiusura leva
180 deg
AC
Accessori
Bullone in acciaio
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD