Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC07-7 - Schnellspanner -Druck-/Zugausführung-
Stückliste
MC07-7
PN
Teilenummer
MC07-7
TYPE
Ausführung
MC07-7
MATMB
Werkstoff des Hauptkörpers
EN 1.0038 Äquivalent
MATMP
Werkstoff - Montageteil
65-45-12 S.G. Gusseisen
STMB
Grundkörper -Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
STMP
Montageteil - Oberflächenbehandlung
Umwandlungsbehandlung
S
Hub
32 mm
TP
Anziehkraft
2270 N
TARE
Tara-Gewicht
340 g
ANGLEH
Öffnungswinkel Spannhebel
180 deg
AC
Zubehör
Stahlschraube
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen