Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MC07-9 - Morsetti a ginocchiera-Push-Pull-
Lista materiale
MC07-9
PN
Codice componente
MC07-9
TYPE
Tipo
MC07-9
MATMB
Materiale corpo principale
EN 1.0038 equivalente
ST
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
S
Corsa
32 mm
TP
Pressione di serraggio
1360 N
TARE
Tara
300 g
ANGLEH
Angolo di apertura-chiusura leva
180 deg
AC
Accessori
Bullone in acciaio
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD