Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MC07-9 - Toggle Clamps-Push Pull-
Bill of material
MC07-9
PN
Part Number
MC07-9
TYPE
Type
MC07-9
MATMB
Material of Main Body
1018 Carbon Steel
ST
Surface Treatment
Trivalent Chromate
S
Stroke
32 mm
TP
Clamping Pressure
1360 N
TARE
Tare
300 g
ANGLEH
Open - Close Angle of Handle
180 deg
AC
Accessory
Steel Bolt
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей