Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC08-1 - Dispositifs de serrage à genouillère-Type à course régulière
Nomenclature
MC08-1
PN
Référence pièce
MC08-1
TYPE
Type
MC08-1
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.0038 équivalent
ST
Traitement de surface
Chrome trivalent
OFB
Manchon sans huile
MDZB12-20
S
Course
30 mm
SP
Couper la pression
1960 N
ANGLEH
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée (°)
140
TARE
Tare
380 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés