Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MC08-1 - Morsetti a ginocchiera - Corsa fluida
Lista materiale
MC08-1
PN
Codice componente
MC08-1
TYPE
Tipo
MC08-1
MATMB
Materiale corpo principale
EN 1.0038 equivalente
ST
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
OFB
Boccola senza olio
MDZB12-20
S
Corsa
30 mm
SP
Pressione di arresto
1960 N
ANGLEH
Angolo di apertura-chiusura leva (gradi)
140
TARE
Tara
380 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD