Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC08-1 - Schnellspanner - leichtgängige Ausführung
Stückliste
MC08-1
PN
Teilenummer
MC08-1
TYPE
Ausführung
MC08-1
MATMB
Werkstoff des Hauptkörpers
EN 1.0038 Äquivalent
ST
Oberflächenbehandlung
chromatiert (III-wertig)
OFB
Wartungsfreie Buchse
MDZB12-20
S
Hub
30 mm
SP
Abschaltdruck
1960 N
ANGLEH
Öffnungswinkel Spannhebel (Grad)
140
TARE
Tara-Gewicht
380 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen