Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KGG
描述
MC100 - 标准螺杆型螺杆驱动型
明细表
MC100-R-05-100L-ME-M20
CNSORDERNO
MC100-R-05-100L-ME-M20
MODEL
型号
MC100
ST
丝杆类型
LOSR
丝杆导程
mm
ET
有效行程
mm
输入参数值: ET
有效行程
mm
cm
inch
ft
POS
滑块位置
MIM
马达安装方式
MB
马达厂牌
PO
功率
HS
原点感应器
LS
端点极限感应器
TC
类型代号
PB
传感器方向
DE
图纸说明
L1
351 mm
L2
482 mm
L3
200 mm
M
1
N
4
A
0 mm
KG
3.50 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型