Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MC5-27 - Metallic Heads for Clamps
Bill of material
MC5-27
PN
Part Number
MC5-27
MATH
Material of Tip
NBR
HARDH
Hardness of Tip
Shore A70
MATB
Material of Bolt
Steel
STB
Surface Treatment of Bolt
Trivalent Chromate
MLL
M-l
5-27
L
38 mm
TT1
t~1
4 mm
TT2
tt~2
7 mm
DD
d~1
11.3 mm
DD1
d~2
13.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей