Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC5-27 - Têtes métalliques pour colliers
Nomenclature
MC5-27
PN
Référence pièce
MC5-27
MATH
Matériau de l'embout
NBR
HARDH
Dureté de l'embout
Shore A70
MATB
Matériau de boulon
Acier
STB
Traitement de surface du boulon
Chrome trivalent
MLL
M-l
5-27
L
38 mm
TT1
T1
4 mm
TT2
7 mm
DD
D1
11.3 mm
DD1
D2
13.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés