Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MC5-27 - Teste metalliche per morsetti
Lista materiale
MC5-27
PN
Codice componente
MC5-27
MATH
Materiale punta
NBR
HARDH
Durezza punta
Shore A70
MATB
Materiale bullone
Acciaio
STB
Trattamento superficie bullone
Cromatura trivalente
MLL
M-l
5-27
L
38 mm
TT1
T1
4 mm
TT2
7 mm
DD
D1
11.3 mm
DD1
D2
13.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD