Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC5-69 - Metall-Spannflächen für Spanner
Stückliste
MC5-69
PN
Teilenummer
MC5-69
MATH
Werkstoff der Spitze
NBR
HARDH
Härte der Spitze
Shore A70
MATB
Schraubenwerkstoff
Stahl
STB
Oberflächenbehandlung des Bolzens
chromatiert (III-wertig)
MLL
M-l
5-69
L
80 mm
TT1
T1
4 mm
TT2
7 mm
DD
D1
11.3 mm
DD1
D2
13.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen