Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MC5-69 - Metallic Heads for Clamps
Bill of material
MC5-69
PN
Part Number
MC5-69
MATH
Material of Tip
NBR
HARDH
Hardness of Tip
Shore A70
MATB
Material of Bolt
Steel
STB
Surface Treatment of Bolt
Trivalent Chromate
MLL
M-l
5-69
L
80 mm
TT1
t~1
4 mm
TT2
tt~2
7 mm
DD
d~1
11.3 mm
DD1
d~2
13.5 mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir