Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MC6-62 - Metall-Spannflächen für Spanner
Stückliste
MC6-62
PN
Teilenummer
MC6-62
MATH
Werkstoff der Spitze
NBR
HARDH
Härte der Spitze
Shore A70
MATB
Schraubenwerkstoff
Stahl
STB
Oberflächenbehandlung des Bolzens
chromatiert (III-wertig)
MLL
M-l
6-62
L
76 mm
TT1
T1
2 mm
TT2
12 mm
DD
D1
10 mm
DD1
D2
16 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen