Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MC6-62 - Teste metalliche per morsetti
Lista materiale
MC6-62
PN
Codice componente
MC6-62
MATH
Materiale punta
NBR
HARDH
Durezza punta
Shore A70
MATB
Materiale bullone
Acciaio
STB
Trattamento superficie bullone
Cromatura trivalente
MLL
M-l
6-62
L
76 mm
TT1
T1
2 mm
TT2
12 mm
DD
D1
10 mm
DD1
D2
16 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD