Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mcc750_1t48 - Bel Power Solutions
Bill of material
MCC750-1T48
PN
Part Number
MCC750-1T48
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 750W, Output 48VDC, 15.6A| Input 85-305VAC, U-chassis, Convection Cooling, RoHS Compliant
POWER
Power
750 W
VI
Voltage Input
85-305 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
15,6 A
OT
Operating Temperature
-20 to 35 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen