MCC750-1T48
Bel Fuse
Power Solutions
MCC750-1T48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mcc750_1t48/mcc750_1t48.prj},{NB=MCC750-1T48},{PN=MCC750-1T48},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 750W, Output 48VDC, 15.6A| Input 85-305VAC, U-chassis, Convection Cooling, RoHS Compliant},{POWER=750},{VI=85-305},{OV=48},{OC=15,6},{OT=-20 to 35},{SHA256=6am4/D9BaHGwtS+zj7hAAB5R2Dh9j6KR511JZ5/KdXE=},{INAME=00084__acc2dmcc7502dxxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mcc750_1t48 - Bel Power Solutions
Bill of material
MCC750-1T48
PN
Part Number
MCC750-1T48
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 750W, Output 48VDC, 15.6A| Input 85-305VAC, U-chassis, Convection Cooling, RoHS Compliant
POWER
Power
750
W
VI
Voltage Input
85-305
VAC
OV
Output Voltage
48
VDC
OC
Output Current
15,6
A
OT
Operating Temperature
-20 to 35
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TMMH Series - 2,00 mm Terminal Strip
Samtec
26.10.2021
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
ZW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, Custom Tail
Samtec
14.09.2020
SLM Series - SLM Series - (1,27 mm) .050" Through Hole Micro Sockets
Samtec
02.03.2017
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
TW-TH Series - TW-TH Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, T...
Samtec
06.06.2023
SSM Series - SSM Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Surface Mount Socket
Samtec
03.11.2021
TW-SM Series - TW-SM Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, S...
Samtec
06.06.2023
YFW Series - YFW Series - (1,27 mm) .050'' Elevated Open Pin Field Stacker
Samtec
01.03.2017
TET3600-48-104RA
Bel Fuse
14.04.2023
HW-TH Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Through-...
Samtec
18.06.2021
Power Terminal - MPTC 5.00 mm PowerStrip™/30 A Signal/Power Combo Terminal ...
Samtec
08.03.2018
FFSD Series - FFSD Series - (1,27 mm) .050" Tiger Eye™ Flat IDC Wire Cables
Samtec
02.10.2019
MW Series - 1,00 mm Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Mount
Samtec
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청