Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MCFHA, MCFHB, MCFHC - Riscaldatori a cartuccia - Con conduttore, flangia selezionabile
Lista materiale
MCFHA8-50-V100-W50-B100-N
PN
Cod. comp.
MATB
Materiale del corpo
EN 1.4301 equivalente
MATT
Materiale terminale
Rame (stagnato)
MATF
Materiale flangia
Acciai inox
MOT
Temperatura di esercizio massima (gradi Celsius)
600
TS
Selezione tipo
D
mm
L
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
VS
V (Selezione tensione)
V
W
W (Potenza) - Incrementi di 10W
W
TP
F conduttore
HRLW
Termoresistenza conduttore (gradi Celsius)
180
F
F (Lunghezza conduttore) - Incrementi di 10mm
mm
Inserisci valore per F
F (Lunghezza conduttore) - Incrementi di 10mm
mm
cm
inch
ft
ST
Selezione del terminale
EPD
Densità di potenza
W/cm**2
D1
D1 profilo C
0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD