MCGM-12-32-5
MINDMAN
Air cylinders
Guide Cylinders
Twin-Guide Cylinder
MCGM-Twin-Guide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/guide_cylinders/twin_guide_cylinder/mcgm/mcgm_asmtab.prj},{NB=MCGM-12-32-5},{MODEL=MCGM},{BEARING=12},{TUBE=32},{STROKE=5},{POS=0},{MG=},{PT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{D1=16},{D2=6},{E=45},{EB=43},{EC=33.0},{G=10},{HA=M5x0.8},{HB=5},{IA=60},{IB=58.5},{JJ=49.5},{KA=28},{KB=19.8},{L=7.0},{M=34.0},{N=5.5},{OA=M6x1.0},{OB=9.0},{RA=10},{RB=7.0},{V=38.0},{Z=0.0},{Z1=6.2},{Z2=8.8},{Z3=1.0},{PPATH=assemblies/mcgm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MCGM - Twin-Guid Cylinder
Bill of material
MCGM-12-32-5
MODEL
Model
MCGM
BEARING
Purpose / Type of bearing
12:Lift / Slide bush
12:Lift / Slide bush
TUBE
TUBE I.D.
32
32
STROKE
Stroke
POS
Position of stroke
mm
값 입력 POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MG
Magnet
Blank: without magnet
M: with magnet
Blank: without magnet
M: with magnet
PT
Port Thread
Blank: Rc thread
G: G thread
NPT: NPT thread
Blank: Rc thread
G: G thread
NPT: NPT thread
SWITCH
Sensor switch
Blank : Without switch
Blank : Without switch
WL
Wire length
Blank:Without sensor switch
Blank:Without sensor switch
NSW
Number of sensor switch
Blank:Without sensor switch
Blank:Without sensor switch
A
40.0
40.0
mm
B
23.0
23.0
mm
F
5.5
5.5
mm
D1
16
16
mm
D2
6
6
mm
E
45
45
mm
EB
43
43
mm
EC
33.0
33.0
mm
G
10
10
mm
HA
M5x0.8
M5x0.8
HB
5
5
mm
IA
60
60
mm
IB
58.5
58.5
mm
JJ
49.5
49.5
mm
KA
28
28
mm
KB
19.8
19.8
mm
L
7.0
7.0
mm
M
34.0
34.0
mm
N
5.5
5.5
mm
OA
M6x1.0
M6x1.0
mm
OB
9.0
9.0
mm
P
M5X0.8
M5X0.8
mm
Q
11.5
11.5
mm
RA
10
10
mm
RB
7.0
7.0
mm
V
38.0
38.0
mm
Z1
6.2
6.2
mm
Z2
8.8
8.8
mm
Z3
1.0
1.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청