Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MCHCAA, MCHCAB, MCHCBA, MCHCBB, MCHCCA, MCHCCB - Cartouches chauffantes-Type à chauffage uniforme-Forme à embase
Nomenclature
MCHCAA8-150-V100-W80-B100-N
PN
Réf. pièce
MATB
Matériau du corps
EN 1.4301 équivalent
MATK
Matériau du moletage
EN 1.4301 équivalent
MATT
Matériau de la vis de borne
Cuivre (étamage)
MATF
Matériau de la bride
Acier inoxydable
OT
Température maximale de fonctionnement (degrés Celsius)
600
TS
Type sélectionnable
WR
Rapport d'enroulement
D
mm
L
L Incrément de 10 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 10 mm
mm
cm
inch
ft
VS
V (sélection de la tension)
V
W
W (puissance électrique), incrément de 10W
W
TP
Type à fil de sortie
HRLW
Résistance à la chaleur du fil de sortie (°C)
180
F
F (fil de sortie), incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour F
F (fil de sortie), incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
ST
Sélection de bornes
EPD
Densité du courant
W/cm**2
D1
D1 (forme C)
0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés