Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MCHCAA, MCHCAB, MCHCBA, MCHCBB, MCHCCA, MCHCCB - Heizpatronen - mit gleichmäßiger Erwärmung - Flanschform
Stückliste
MCHCAA8-150-V100-W80-B100-N
PN
Teile-Nr.
MATB
Werkstoff Grundkörper
EN 1.4301 Äquivalent
MATK
Werkstoff Rändelung
EN 1.4301 Äquivalent
MATT
Werkstoff der Klemme
Kupfer (verzinnt)
MATF
Werkstoff des Flansches
Edelstahl
OT
Max. Betriebstemperatur (Grad Celsius)
600
TS
Ausführung auswählen
WR
Windungsverhältnis
D
mm
L
L in 10mm-Schritten
mm
Wert eingeben für L
L in 10mm-Schritten
mm
cm
inch
ft
VS
V (Spannungsauswahl)
V
W
W (Elektr. Leistung) 10W-Schritte
W
TP
Mit Anschlussleitungen
HRLW
Wärmebeständigkeit Anschlussleitung (Grad Celsius)
180
F
F (Anschlussleitung) 10mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F (Anschlussleitung) 10mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ST
Auswahl Anschlüsse
EPD
Elektrische Leistungsdichte
W/cm**2
D1
D1 (Form C)
0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen