Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MCHLHCA, MCHLHBCA, MCHLHCCA, MCHLHCB, MCHLHBCB, MCHLHCCB - Cartridge Heaters - High Temperature Type/L Dimension, Electric Power (Wat) Specified - Uniform Heating Type
Lista materiale
MCHLHCA8-150-V100-50-F300-N
PN
Cod. comp.
MATB
Materiale del corpo
Incoloy®
MATF
Materiale flangia
EN 1.4301 equivalente
MATLW
Materiale conduttore
Rivestimento in fibra di vetro
HRLW
Temperatura di termoresistenza conduttore (gradi Celsius)
180
MOT
Temperatura di esercizio massima (gradi Celsius)
900
TS
Selezione tipo
WR
Rapporto di avvolgimento
D
mm
L
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
VS
Selezione V (Tensione)
V
W
W (Potenza) - Incrementi di 10W
W
LT
Tipo conduttore
F
F (Lunghezza conduttore)
mm
Inserisci valore per F
F (Lunghezza conduttore)
mm
cm
inch
ft
ST
Selezione profilo
EPD
Densità di potenza
W/cm**2
NOSS
Misura nominale vite
M4
D1
D1 profilo C
0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD