Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MCHLHCA, MCHLHBCA, MCHLHCCA, MCHLHCB, MCHLHBCB, MCHLHCCB - Cartridge Heaters - High Temperature Type/L Dimension, Electric Power (Wat) Specified - Uniform Heating Type
Bill of material
MCHLHCA8-150-V100-50-F300-N
PN
Part No.
MATB
Material of Body
Incoloy
MATF
Material of Flange
304 Stainless Steel
MATLW
Material of Lead Wire
Glass Fiber Coating
HRLW
Heat Resistance Temperature of Lead Wire (deg Celsius)
180
MOT
Maximum Operating Temperature (deg Celsius)
900
TS
Type Selection
WR
Winding Ratio
D
mm
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
VS
V (Voltage) Selection
V
W
W (Electric Power) 10W Increment
W
LT
Lead Wire Type
F
F (Lead Wire Length)
mm
Введите значение для F
F (Lead Wire Length)
mm
cm
inch
ft
ST
Type of Terminal Selection
EPD
Electric Power Density
W/cm**2
NOSS
Nominal Size of Screw
M4
D1
Shape C D1
0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей