MCHLSCA8-150-V100-W80-B100-N
Misumi
誘명꽣
히터/온도 조절 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/36_heaters/mchlsca.prj},{NB=MCHLSCA8-150-V100-W80-B100-N},{TS=A},{D=8},{L=150},{VS=100},{W=80},{TP=B},{F=100},{ST=-N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MCHLSCA, MCHLSCB - Cartridge Heaters - L-Shaped No Step - Uniform Heating Type
BOM
MCHLSCA8-150-V100-W80-B100-N
PN
Part Number
MCHLSCA8-150-V100-W80-B100-N
MCHLSCA8-150-V100-W80-B100-N
TS
Winding Ratio
(1.1:1:1.1)
(1.3:1:1.3)
(1.1:1:1.1)
(1.3:1:1.3)
D
8
8
mm
L
L 1mm Increment
mm
값 입력 L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
VS
V (Voltage Selection)
100.000
200.000
100.000
200.000
V
W
W (Electric Power) 10W Increment
W
TP
Lead Wire Type
B (Tin Plated Annealed Copper Fiber Glass Braided Wire)
G (Silicon Rubber + Tin Plated Annealed Copper Wire)
T (Teflon + Nickel Plated Annealin Copper Wire)
M (Mica Polyimide - Wound Silica + Nickel Coated Copper Wire)
B (Tin Plated Annealed Copper Fiber Glass Braided Wire)
G (Silicon Rubber + Tin Plated Annealed Copper Wire)
T (Teflon + Nickel Plated Annealin Copper Wire)
M (Mica Polyimide - Wound Silica + Nickel Coated Copper Wire)
F
F (Lead Wire Length) 10mm Increment
mm
값 입력 F
F (Lead Wire Length) 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
확인
ST
Type of Terminal Selection
N (No Crimp Terminal)
M (Terminal - Round Crimp -)
Y (Crimp Terminal - Y-Shaped -)
N (No Crimp Terminal)
M (Terminal - Round Crimp -)
Y (Crimp Terminal - Y-Shaped -)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청