Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MCHNP - Fern-Infrarot-Tafelheizelemente
Stückliste
MCHNP4030
PN
Teile-Nr.
MATPF
Werkstoff Plattenprofil
EN 1.4301 Äquivalent
MATPS
Werkstoff Plattenoberfläche
Aluminium und Fern-Infrarotbeschichtung
MATT
Werkstoff Thermoelement
NO
Nr.
A
400 mm
B
300 mm
AA
a
368 mm
BB
b
268 mm
W
W Elektr. Leistung
1000 W
V
V Spannung
200 V
MST
Max. Oberflächentemperatur (Grad Celsius)
250
TU
Verwendetes Thermoelement
WT
Gewicht
6 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen