Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MCHNP - Panneaux chauffants à infrarouge lointain
Nomenclature
MCHNP4030
PN
Réf. pièce
MATPF
Matériau du cadre de la plaque
EN 1.4301 équivalent
MATPS
Matériau de la surface de la plaque
Revêtement en aluminium et infrarouge lointain
MATT
Matériau du thermocouple
NO
A
400 mm
B
300 mm
AA
a
368 mm
BB
b
268 mm
W
W Puissance électrique
1000 W
V
V Tension
200 V
MST
Température de surface maximale (°C)
250
TU
Thermocouple utilisé
WT
Poids
6 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés