Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MCHNP - Riscaldatori a pannello a infrarossi lontani
Lista materiale
MCHNP4030
PN
Cod. comp.
MATPF
Materiale telaio piastra
EN 1.4301 equivalente
MATPS
Materiale superficie piastra
Alluminio e rivestimento a infrarossi lontani
MATT
Materiale termocoppia
NO
N.
A
400 mm
B
300 mm
AA
a
368 mm
BB
b
268 mm
W
Potenza W
1000 W
V
Tensione V
200 V
MST
Temperatura massima superficie (gradi Celsius)
250
TU
Termocoppia usata
WT
Peso
6 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD