Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MCHZ, MCHZA, MCHZB - Cartouches chauffantes-Type à connexion interne, résistant à la rupture
Nomenclature
MCHZ10-50-V100-W50-B130-N
PN
Réf. pièce
MATMB
Matériau du corps principal
EN 1.4301 équivalent
MATT
Matériau de la vis de borne
Cuivre (étamage)
MATF
Matériau de la bride
-
MAXOT
Température maximale de fonctionnement (degrés Celsius)
600
TS
Type sélectionnable
D
mm
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
VS
V Sélection de tension
V
W
W Puissance électrique, incrément de 10W
W
FTYPE
F Type à fil de sortie
HRLW
Résistance à la chaleur du fil de sortie (°C)
180
F
F Longueur du fil de sortie, incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Longueur du fil de sortie, incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
TES
Sélection de bornes
EPD
Densité du courant
W/cm2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés