Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MCKL, MCKLLK, MCKLRK, MCKLWK - Disc Couplings - High Torque, Set Screw - Double Disc Type
Nomenclature
MCKL20-4-4
PN
Part Number
HS
Trous sélectionnables
KGHS
Sélection de l'orifice de logement de clavette
D
mm
ALT1
Shaft Bore Dia. (Left Shaft)
DD1
Sélection D1
mm
LDC
LDC Incrément de 0.1mm
mm
ALT2
Shaft Bore Dia. (Right Shaft)
DD2
Sélection de D2
mm
RDC
RDC Incrément de 0.1mm
mm
DD3
D3
mm
L
mm
LL
L
mm
F
mm
M
Vis de serrage M
ALT3
Keyway Width (Left Shaft)
KLH
0 mm
BBL
b (Left Shaft)
0 mm
TTL
t (Left Shaft)
0.0 mm
ALT4
Keyway Width (Right Shaft)
KRH
0 mm
BBR
b (Right Shaft)
0 mm
TTR
t (Right Shaft)
0.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés