Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MCKL, MCKLLK, MCKLRK, MCKLWK - Disc Couplings - High Torque, Set Screw - Double Disc Type
Bill of material
MCKL20-4-4
PN
Part Number
HS
Hole Selection
KGHS
Key Groove Hole Selection
D
mm
ALT1
Shaft Bore Dia. (Left Shaft)
DD1
d1 Selection
mm
LDC
LDC 0.1mm Increment
mm
ALT2
Shaft Bore Dia. (Right Shaft)
DD2
d2 Selection
mm
RDC
RDC 0.1mm Increment
mm
DD3
d3
mm
L
mm
LL
l
mm
F
mm
M
Set Screw M
ALT3
Keyway Width (Left Shaft)
KLH
0 mm
BBL
b (Left Shaft)
0 mm
TTL
t (Left Shaft)
0.0 mm
ALT4
Keyway Width (Right Shaft)
KRH
0 mm
BBR
b (Right Shaft)
0 mm
TTR
t (Right Shaft)
0.0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей