Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MCKQI2 - ISO-15552 Standard with NO-ROTATION profile cylinder
Bill of material
MCKQI2-11-32-50
MODEL
Model
MCKQI2
STYLE
TUBEID
Tube.I.D.
mm
STROKE
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
MAGNET
Magnet
SWITCH
Sensor switch
WL
Wire length
NSW
Number of sensor switch
MT
Mounting Type
JOINT
Joint
A
mm
B
mm
B2
mm
C
mm
DD
E
H
mm
I
mm
J
4 mm
K
mm
L
mm
O
mm
R
mm
S
M6×1.0
U
mm
X
mm
Z
mm
ZB
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen