카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
MCON-LC-1-NP
IAI
Controller
Position Controller
MCON
Powered by
CAD모델 선택
{iai/controller/position_controller/mcon/mcon_lc_asmtab.prj},{NB=MCON-LC-1-NP_100000},{MODEL=MCON-LC},{NOCANB=1},{AX0=Yes},{AX1=0},{AX2=0},{AX3=0},{AX4=0},{AX5=0},{IOTYPE=NP},{ABB=},{PPATH=mcon_lc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
MCON - LC/LCG
Bill of material
MCON-LC-1-NP
CNSORDERNO
Order number
MCON-LC-1-NP
MCON-LC-1-NP
MODEL
Model
MCON-LC
MCON-LC
NOCA
Number of axis
1
mm
AX0
1st axis / Upper connector
Yes
AX1
1st axis / lower connector
No
Yes
No
Yes
AX2
2nd axis / Upper connector
No
Yes
No
Yes
AX3
2nd axis / lower connector
No
No
AX4
3rd axis / Upper connector
No
Yes
No
Yes
AX5
3rd axis / lower connector
No
No
IOTYPE
I/O type
NP : PIO specification (NPN type)
DV : DeviceNet connection specification
CC : CC-Link connection specification
PR : PROFIBUS-DP connection specification
CN : CompoNet connection specification
EC: EtherCAT connection specification
EP : EtherNet/IP connection specification
PRT : PROFINET
NP : PIO specification (NPN type)
DV : DeviceNet connection specification
CC : CC-Link connection specification
PR : PROFIBUS-DP connection specification
CN : CompoNet connection specification
EC: EtherCAT connection specification
EP : EtherNet/IP connection specification
PRT : PROFINET
ABB
Quasi-absolute
No symbol : Incremental
ABB : Quasi-absolute with battery box
ABBN : Quasi-absolute without battery box
No symbol : Incremental
ABB : Quasi-absolute with battery box
ABBN : Quasi-absolute without battery box
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청