Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MCRY - Aluminium Carriers - AB Dimension Standard Type
Bill of material
MCRY-630-400-JA75-JB75-R
PN
Part No.
MATF
Material of Frame
Aluminum
STF
Surface Treatment of Frame
Anodizing
MATCB
Material of Caster Body
Low Carbon Steel
STCB
Surface Treatment of Caster Body
Trivalent Chromate
MATCW
Material Of Caster Wheel
Synthetic Rubber (Black)
AB
A-B
CTSA
Caster Type Selection Side a (2 pcs.)
CTSB
Caster Type Selection Side b (2 pcs.)
E
mm
F
mm
ACD
D Attached Caster Wheel Diameter
75 mm
ACH
Attached Caster Entire Height
93 mm
UL
Uniform Load
1920 N
MASS
Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей