Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MCRYL - Chariots en aluminium-Type à dimension AB configurable
Nomenclature
MCRYL-510-410-JA75-JB75-R
PN
Référence pièce
MCRYL-510-410-JA75-JB75-R
TP
Type sélectionnable
MCRYL
MATF
Matériau du cadre
Aluminium
STF
Traitement de surface du profilé
Anodisation
MATCB
Matériau du corps moulé
EN 1.0320 équivalent (enroulé à chaud)
STCB
Traitement de surface du corps moulé
Galvanisation au zinc
MATCW
Matériau du moulage de roue
Caoutchouc synthétique (noir)
A
A: incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour A
A: incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
CTSA
Type à roulette latérale sélectionnable a (x2)
CTSB
Type à roulette latérale sélectionnable b (x2)
ACD
D Diamètre de roue de la roulette fixée
75 mm
ACH
Hauteur totale de la roulette fixée
93 mm
UL
Charge uniforme
1920 N
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés