Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MCSCB, MCSCBS - Raccords d'air-Type à connexion sur tube-Douilles
Nomenclature
MCSCB4
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
Placage au chrome
MATS
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile (NBR)
OT
Température de fonctionnement
-5~60 °C
OP
Pression de fonctionnement max.
1.0 (10) MPa (kgf/cm2)
PR
Résistance à la pression
1.5 (10) MPa (kgf/cm2)
AF
Fluide utilisable
Air
NO
L
mm
D1
9.6 mm
D2
d2
mm
T
H
H Diamètre entre plats
mm
H1
H1 Diamètre entre plats
mm
MASS
Masse
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés