Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MCSHL, MCSHLS - エア用カプラ - ソケット - チューブ取付用L型タイプ
部品表
MCSHL4
PN
型番
MCSHL4
MAT
材質
ST
表面処理
クロムメッキ
MATS
シール材質
ニトリルゴム (NBR)
OT
使用可能温度
-20~80 °C
FU
使用流体
空気
MAXOP
最大運転圧力
1.0 (10) MPa (kgf/cm2)
WP
耐圧
1.5 (15) (kgf/cm2)
NO
No.
4
AT
適用チューブ内径
4 mm
L
30.8 mm
C
25.8 mm
E
18 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H
H 2面幅
9 mm
B
B(内径)
2.5 mm
MASS
質量
15.2 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)