Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MCSHL, MCSHLS - 空气用管接头 管套 软管安装用L型
明细表
MCSHL4
PN
型号
MCSHL4
MAT
材质
ST
表面处理
镀铬
MATS
密封圈材质
丁腈橡胶(NBR)
OT
可使用温度
-20~80 °C
FU
使用流体
空气
MAXOP
最大运行压力
1.0 (10) MPa (kgf/cm2)
WP
耐压
1.5 (15) (kgf/cm2)
NO
No.
4
AT
适用橡皮管内径
4 mm
L
30.8 mm
C
25.8 mm
E
18 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H
H(二平面)
9 mm
B
B(内径)
2.5 mm
MASS
重量
15.2 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型