Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MCSHL, MCSHLS - Attacchi per aria - A presa - Collegamento tubi a L
Lista materiale
MCSHL4
PN
Codice componente
MCSHL4
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Cromatura
MATS
Materiale della tenuta
Gomma nitrilica (NBR)
OT
Gamma di temperature di esercizio
-20~80 °C
FU
Fluido utilizzato
Aria
MAXOP
Pressione di esercizio massima
1.0 (10) MPa (kgf/cm2)
WP
Pressione di tenuta
1.5 (15) (kgf/cm2)
NO
N.
4
AT
Diametro interno tubo applicabile
4 mm
L
30.8 mm
C
25.8 mm
E
18 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H
Apertura chiave H
9 mm
B
B (Diametro interno)
2.5 mm
MASS
Massa
15.2 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD