Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MCSHL, MCSHLS - Druckluftkupplungen - Stutzen - L-förmige Rohrbefestigung
Stückliste
MCSHL4
PN
Teile nummer
MCSHL4
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
Verchromung
MATS
Werkstoff Dichtung
Nitrilkautschuk (NBR)
OT
Betriebstemperaturbereich
-20~80 °C
FU
Verwendete Flüssigkeit
Luft
MAXOP
Max. Betriebsdruck
1.0 (10) MPa (kgf/cm2)
WP
Prüfdruck
1.5 (15) (kgf/cm2)
NO
Nr.
4
AT
Passender Schlauchinnen-Ø
4 mm
L
30.8 mm
C
25.8 mm
E
18 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H
H Schlüsselweite
9 mm
B
B (Innen-Ø)
2.5 mm
MASS
Gewicht
15.2 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen