Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MCSHL, MCSHLS - Raccords d'air-Douille-Montage sur tube en L
Nomenclature
MCSHL4
PN
Référence pièce
MCSHL4
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
Placage au chrome
MATS
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile (NBR)
OT
Plage de températures de fonctionnement
-20~80 °C
FU
Fluide utilisé
Air
MAXOP
Pression de fonctionnement maximale
1.0 (10) MPa (kgf/cm2)
WP
Pression de résistance
1.5 (15) (kgf/cm2)
NO
4
AT
Diam. intérieur du tube utilisable
4 mm
L
30.8 mm
C
25.8 mm
E
18 mm
A
8 mm
D
9.5 mm
T
4.8 mm
H
H Diamètre entre plats
9 mm
B
B (diam. intérieur)
2.5 mm
MASS
Masse
15.2 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés