Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
MD14C,MD14CN - 免鍵襯套直柱型高扭矩型
明細表
MD14C25
MODEL
型號
LV1
國標系列
Z12A型
MAT
材質
S45C
SUR
表面處理
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
D
50 mm
FIX04
Ha
46 mm
FIX06
H1
40 mm
FIX08
H2
32 mm
FIX10
傳遞的軸向力
64 Ft(KN)
FIX12
傳遞扭矩
799 Ft(Nm)
FIX14
軸接觸面壓強
314 N/mm^2
FIX16
轂接觸面壓強
107 N/mm^2
FIX18
鎖緊螺釘數量
6
FIX20
鎖緊螺釘規格
M6×35
FIX22
鎖緊螺釘鎖緊扭矩
17 Ts(Nm)
FIX95
資料檔案
資料檔案
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型