Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
MDC - SFS Betonschrauben f. Sandwichelemente MDC
Bill of material
SFS 678378 SFS Betonschrauben f. Sandwichelemente
CNSORDERNO
Description
ARTNR
Artikelnummer
FN
9827
TYP
Type
MDC
KOPF
Head shape
Hex head
DS
Washer variant
S19
TEXT1
Text Line 1 (Product)
SFS Betonschrauben f. Sandwichelemente
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Stahl, Durocoat-Beschichtet
TEXT3
Text Line 3 (Product)
mit Dichtscheiben S19
SD
Klemmbereich
mm
MAT
Material
Kohlenstoffstahl
L
Lenght
mm
D1
Head diameter
12 mm
D2
Diameter
7.5 mm
DW
19 mm
SW
8 mm
GW
Mass
g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей