VEITH - Schneidbuchse MDS - 20x3.2x22
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Ohne Bund - Form A, C und E
Mit zylindrischer Aufbohrung
Powered by
CAD모델 선택
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-a_ohne_bund/mit_zylindrischer_aufbohrung/mds.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MDS - 20x3.2x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MDS},{D1=20},{TOL=n5},{A=3.20},{C=11.0},{E=8.5},{D2=12.0},{L1=22},{L2=5},{AUSWAHL=0},{R1=0.20},{VS=0},{MAT=HWS},{HRC=58 - 60},{R2=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
MDS - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form AS - zyl. aufgebohrt - Quadratisch
Bill of material
VEITH - Schneidbuchse MDS - 20x3.2x22
VB
Bezeichnung
Schneidbuchse
KB
Kurzbez.
MDS
D1
Außen-Ø
20
20
mm
TOL
Toleranz zu D1
n5
n5
A
Schneidkantenlänge +0.02
mm
값 입력 A
Schneidkantenlänge +0.02
mm
cm
inch
ft
확인
C
Max. Diagonale
11.0
11.0
mm
E
Anlagefläche +0.01
8.5
8.5
mm
D2
Freibohrung max.
12.0
12.0
mm
L1
Länge +0.5
22
25
28
30
32
35
22
25
28
30
32
35
mm
L2
Schneidkantenhöhe +1.5
5
5
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
R1
Eckenradius
0.20
0.20
mm
VS
Verdrehsicherung
0
0
Grad
MAT
Werkstoff
HWS
HRC
Härte
58 - 60
HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청